FS Compatible SFP+ transceiver supports up to 100km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/29799.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.main.jpg)
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.B.jpg)
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.C.jpg)
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.D.jpg)
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.E.jpg)
![10GBASE-ZRC SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29799.F.jpg)
10GBASE-ZRC SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches
#29799
#29799
670,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GZRC-55
219 Vendus
19 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
48 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
10GBASE-ZRC SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Spécifications
Part Number
SFP-10GZRC-55
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
100km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
EML 1550nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< - 25dBm
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220516/16526683506281b7be5812d0.93460988.jpeg.webp)
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062617581799mkxl.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
16
2
1
0
0
E***r
United States
13/12/2019
Looked for SFP+ transceivers for my Juniper EX4300-24T switch which had been installed a 10G uplink module. And the product description of this 10G transceiver said it was compatible with some other Juniper switches. Consulted FS AM and she said the transceiver could match with my switch. Plugged it to my Juniper switch, no error reported. Thanked FS AM for her nice suggestion.
Achat Vérifié
Utile (11)
Commentaire (0)B***r
Canada
28/03/2017
La compatibilité est excellente et le prix est compétitif, le module est impeccable !!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***e
Switzerland
22/03/2017
La livraison est hyper rapide ! Pas de dommage durant le transport. Très bon rapport qualité prix !
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation