FS Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/29797.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29797.main.jpg)
![10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29797.B.jpg)
![10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29797.C.jpg)
![10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29797.D.jpg)
![10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29797.E.jpg)
![10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29797.F.jpg)
10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches
#29797
#29797
46,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GER-31
1.3K Vendus
72 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
566 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
298 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Part Number
SFP-10GER-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
DFB 1310nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-15dBm
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ Conforme à la Norme MSA, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513153702tluvtf.jpg)
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062616493516m53i.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
54
15
3
0
0
M***l
Austria
07/11/2020
Die Modulverpackung sieht sehr sorgfältig aus und ist wirklich gut zu verwenden. Besuchen Sie sie also beim nächsten Mal wieder!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***r
Canada
08/08/2020
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
Achat Vérifié
Utile (17)
Commentaire (0)J***n
India
07/06/2020
The web site makes it easy to find the correct items and once ordered they are sent promptly with emailed advice along the way. My experience was a very positive one.
Achat Vérifié
Utile (19)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation