The SFP28 transceiver provides 25GBase-ER throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/88020.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/images/20231220155757x00daw.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88020.main.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88020.B.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88020.C.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88020.D.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88020.E.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88020.F.jpg)
25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches
#88020
#88020
958,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25GER-31
74 Vendus
18 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
10 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 juill., 2024
22 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
25GBASE-ER SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP28-25GER-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25.8Gbps
Wavelength
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML 1310nm
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0~6dBm
Sensibilité du Récepteur
<-19dBm
Budget de Puissance
19dB
Surcharge du Récepteur
-5dBm
Power Consumption
≤2.2W
Rapport d'Extinction
4dB
CDR
TX et RX
FEC Function
Non Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Supporté
Garantie
5 Ans
Taille du Noyau
G.652
Technologie d'Emballage
Emballage BOX
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200923/16008474015f6afe2932c598.21382124.jpeg)
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les centres de données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du spectre optique
pas de perte de paquets ni de CRC
Test du motif oculaire
Marge du masque >20%
Test du taux d'erreur binaire
BER 1E-12
Test de température
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
18
0
0
0
0
B***s
Ukraine
16/09/2020
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)B***s
Ukraine
16/09/2020
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)A***y
United Kingdom
10/07/2020
FS is new to us. We finally bought these modules for impressed by their professional support and quality assurance. We used them in our new program and all go well. For such a long transmission link over 30km, the signals are still so satisfying. They fit well with our future network building needs.
Achat Vérifié
Utile (11)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation