Brocade 25G-SFP28-ER compatible L'émetteur-récepteur SFP28 fournit un débit 25GBase-ER jusqu'à 30 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1 310 nm via un connecteur duplex LC. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour Ethernet 25G, télécommunications et centres de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
![Brocade 25G-SFP28-ER Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/82893.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Brocade 25G-SFP28-ER Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/images/20231219190249jv57zq.jpg)
![Brocade 25G-SFP28-ER Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82893.main.jpg)
![Brocade 25G-SFP28-ER Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82893.B.jpg)
![Brocade 25G-SFP28-ER Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82893.C.jpg)
![Brocade 25G-SFP28-ER Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82893.D.jpg)
![Brocade 25G-SFP28-ER Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82893.E.jpg)
![Brocade 25G-SFP28-ER Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82893.F.jpg)
Brocade 25G-SFP28-ER Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#82893
#82893
286,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25GER-31
27 Vendus
16 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
14 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 2 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Brocade 25G-SFP28-ER Compatible 25GBASE-ER SFP28 Module pour centre de données et Telecom (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Specifications
Brocade Compatible
25G-SFP28-ER
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.8Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
30km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DML 1310nm
Receiver Type
APD
TX Power
0~6dBm
Receiver Sensitivity
<-19dBm
Powerbudget
19dB
Receiver Overload
-4dBm
Power Consumption
≤2.2W
Extinction Ratio
4dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Supported
Warranty
5 Years
Core Size
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210327/1616813372605e9d3c1580f9.29168586.jpeg)
Caractéristiques
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
16
0
0
0
0
Y***n
Spain
13/09/2020
I didn’t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)Y***n
Spain
13/09/2020
I didn’t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)M***i
United States
31/08/2020
I am running these modules between my cisco switches over single-mode cables. They perform well for everything I’ve done. That’s really beyond my expectation.
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation