L'ensemble de câbles breakout DAC QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standards et combinés. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 2xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion à haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0,5m (2ft) Juniper Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G
#182798
#182798
118,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-2QPC005
9 Vendus
4 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 31 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (0.5 mètre, Passif, QSFP-DD vers 2 QSFP56, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
Q-2Q56PC005
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD vers 2 QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
0.5m (2ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
33.5mm
Consommation d'Énergie
< 0.1W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 400 Gigabits entre des ports QSFP-DD-400G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.1W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
33.5mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
P***y
United States
20/09/2023
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)D***o
United States
21/06/2020
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Achat Vérifié
Utile (11)
Commentaire (0)T***a
United States
16/03/2020
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
Achat Vérifié
Utile (30)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation