The 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 transceiver supports up to 40km link lengths over LC duplex SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8661, SFF-8636 and IEEE 802.3-2018 standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 4-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Note: The FS P/N is changed from Q28-4W40-100G-I to QSFP-4W40-100G-I, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
![Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131172425cyrujs.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131172425cyrujs.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311724257i35rp.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230417165948xy5vua.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311724250ss0gk.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230417165955ia4k0k.jpg)
Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS
#182490
#182490
3.236,40 € TTC
FS P/N: QSFP-4W40-100G-I
3 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Transceiver Types :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
100GBASE-4WDM-40 QSFP28 Optical Transceiver Module (Industrial, SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-4W40-100G-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
-2.5~6.5dBm
RX Power
-20.5~-3.5dBm
Powerbudget
18dB
Extinction Ratio
>4.5dB
Power Consumption
<5.5W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
BOX Packaging
Protocoles
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-40,SFF-8661,SFF-8636
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms
Doté d'une faible puissance de 5.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627111819kratnb.jpeg)
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
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Max.) | 40km | 40km | 40km | 40km |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Technologie d'Emballage | BOX | BOX | BOX | BOX |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de Température | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
1***4
11996
17/04/2023
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***y
Senegal
12/04/2023
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation