Le Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 4 LC duplex fonctionne sur fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8436, SFF-8431 et QSFP MSA.
Il permet de connecter un port QSFP28 100G à une extrémité et quatre connecteurs LC duplex à l'autre extrémité. Il convient pour des connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre des racks adjacents.
![7m (23ft) Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 4 LC Duplex pour Switchs de FS Cette image concerne Q28-4LCAO07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023042017195458nuog.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![7m (23ft) Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 4 LC Duplex pour Switchs de FS Cette image concerne Q28-4LCAO07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023042017195458nuog.jpg)
![7m (23ft) Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 4 LC Duplex pour Switchs de FS Cette image concerne Q28-4LCAO07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420171755n1p46d.jpg)
![7m (23ft) Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 4 LC Duplex pour Switchs de FS Cette image concerne Q28-4LCAO07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420171956e6tocg.jpg)
![7m (23ft) Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 4 LC Duplex pour Switchs de FS Cette image concerne Q28-4LCAO07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420171802wyau4q.jpg)
![7m (23ft) Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 4 LC Duplex pour Switchs de FS Cette image concerne Q28-4LCAO07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230420171759iz0xd9.jpg)
7m (23ft) Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 4 LC Duplex pour Switchs de FS
#182323
#182323
231,60 € TTC
FS P/N: Q28-4LCAO07
2 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Length :
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
AOC Breakout QSFP28 100G (7 mètres, OM3 MMF, QSFP28 vers 4 LC duplex)
Spécifications
Numéro de Référence
Q28-4LCAO07
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers 4 LC duplex
Débit de Données Max.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Fibre
Multimode Fibre OM3 (MMF)
Longueur de Câble
7m (23ft)
Matériau de Gaine
OFNP
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424150204ssr35h.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation