Le câble armé industriel présente une forte résistance à la traction, à la pression et aux rongeurs, ainsi qu'une bonne flexibilité. En outre, il est résistant à la flexion, à l'huile et à l'usure, ce qui lui permet d'avoir une durée de vie de 3 à 5 ans en cas d'exposition prolongée à l'extérieur ou à la pluie. Par conséquent, le câble armé industriel est idéal pour les applications intérieures et extérieures, telles que la connexion des réseaux de deux bâtiments par l'utilisation d'un conduit souterrain ou enterré directement.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique Armé Industriel LC/SC/FC/ST/LSH OS2 Monomode à Fibres 2-24
Pigtail à Fibre Optique Armé Industriel Monomode Supérieur LC/SC/FC/ST/LSH à Fibres 2-24
2.5mm (6~24 Fibres)
Il existe deux applications extérieures principales pour les câbles industriels. L'une consiste à les enfouir directement sous terre pour réduire les coûts de câblage, l'autre à les placer dans des conduits pour les rendre plus durables
La fibre G.657.A2 permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.
La grande résistance à la pression peut éviter une destruction facile par des forces externes.
Différents connecteurs sont disponibles, LC/SC/FC/ST/LSH, polissage de UPC/APC, pour répondre aux besoins des différentes applications.
Le tube en acier inoxydable solide et le TPU durable rendent les fibres industrielles adaptées aux situations cruciales et difficiles telles que les routes, les champs de neige, les champs industriels, les sites de construction, etc.
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230916095947jbgy4f.jpg
Câblage de Route
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230916095947yi3q2o.jpg
Câblage de Champ de Neige
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230916095947fdsski.jpg
Câblage de Champ Industriel
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230916095947pl68ch.jpg
Câblage de Site de Construction