Le module émetteur-récepteur optique QSFP28 compatible HPE Aruba R0Z30A est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2 km sur fibre monomode (SMF). Le signal Ethernet 100 Gigabit est acheminé sur quatre longueurs d'onde à 1 271, 1 291, 1 311 et 1 331 nm. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 et ITU-T G.694.2. Grâce à ces fonctionnalités, il peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux informatiques hautes performances, les applications de base d'entreprise et de couche de distribution. Remarque : les deux émetteurs-récepteurs à languette sont expédiés de manière aléatoire en raison de lots différents. Et la qualité est la même.
Remarque : le numéro de pièce FS est modifié de QSFP28-IR4-100G à QSFP-CWDM4-100G, mais le produit est le même. Seul le FS P/N a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HPE Aruba R0Z30A Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km DOM LC/UPC Duplex SMF
#181798
#181798
226,80 € TTC
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
764 Vendus
73 Commentaires
20 Questions
Types de Module :
2066 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 sept., 2024
327 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HPE Aruba R0Z30A Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm, 2km, LC, DOM)
Spécifications
HPE Aruba
R0Z30A
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
4 x CWDM DML (DFB)
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6.5~2.5dBm
Puissance de Réception
-11.5dBm~2.5dBm
Budget de Puissance
5dB
Power Consumption
≤3.5W
Taille du Noyau
G.652/9um
Rapport d'Extinction
>3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Technologie d'Emballage
COB
FEC Intégré
Supporté
Protocoles
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
FS Mellanox MMS1V50-WM Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF
659,00 €
Voir plus
Caractéristiques
Connectivité 100G pour centre de données
Avec sa haute densité et sa vitesse, l'émetteur-récepteur vous aide à passer rapidement à une transmission 100G.
Testé sur les appareils hôtes pour une interopérabilité prouvée
Chaque unité est testée en qualité dans le commutateur ciblé pour garantir des opérations sans faille.
Adopte la technologie WDM pour transmettre des signaux
Le module QSFP 100G CWDM4 adopte la technologie WDM qui permet de multiplexer quatre longueurs d'onde pour transmettre sur une seule fibre, ce qui économise considérablement les ressources de la fibre optique.
Des tests complets augmentent la fiabilité
Processus rigoureux pour garantir que vous obtenez une optique fiable et de haute qualité.
Test du spectre optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test de motif oculaire
Marge du masque > 20 %
Test de taux d'erreur sur les bits
BER 1E-12
Test de température
0 ~ 70 °C
Activez une connectivité transparente pour votre réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité dans les coûts de stock.
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 des 12 fibres utilisées) | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert (Max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Type d'Émetteur | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB | EML |
Technologie d'emballage | Emballage COB | Emballage COB | Emballage COB | Emballage TO |
Puce | Macom Puce | Macom Puce | Macom Puce | Broadcom Puce |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 400G to 4x100G Breakout |
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (20)Compatibility (4)Customization (2)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
70
3
0
0
0
E***n
Iceland
26/01/2024
fast shipping everything top notch
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***o
United Kingdom
13/09/2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)D***h
Italy
10/09/2023
Fantastic product. Works flawless. gets expected speed.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation