Arista Networks 25GBASE-MR-XSR compatible SFP28 L'émetteur-récepteur fournit un débit de 25GBase-ESR jusqu'à 300 m sur OM3 MMF (400 m sur OM4) en utilisant une longueur d'onde de 850 nm via un connecteur duplex LC. En outre, il offre une interopérabilité, jetant les bases d’une mise à niveau du réseau de nouvelle génération. Chaque module émetteur-récepteur SFP28 est testé individuellement dans un commutateur ciblé et est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 et SFF-8432.
Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une vitesse élevée, l'émetteur-récepteur 25G est idéal pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données.
![Arista Networks 25GBASE-MR-XSR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202409051418043c7z76.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Arista Networks 25GBASE-MR-XSR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051418043c7z76.jpg)
![Arista Networks 25GBASE-MR-XSR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905141756k2rkbs.jpg)
![Arista Networks 25GBASE-MR-XSR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143086.D.jpg)
![Arista Networks 25GBASE-MR-XSR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905141744aih0f6.jpg)
![Arista Networks 25GBASE-MR-XSR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143086.F.jpg)
Arista Networks 25GBASE-MR-XSR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#143086
#143086
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-25GESR-85
100 Vendus
12 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
578 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
186 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 2 oct., 2024
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
Arista Networks 25GBASE-MR-XSR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 Module (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifications
Ariata Compatible
25GBASE-MR-XSR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
300m@OM3/400m@OM4
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.4~2.4dBm
Receiver Sensitivity
-6dBm
Powerbudget
-0.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Host FEC
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP28 MSA Compliant, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Core Size
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Max.) | 400m@OM4/300m@OM3 | 300m | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 30km | 40km |
Média | MMF | SMF | MMF | SMF | SMF | SML |
Type de Transmetteur | VCSEL | DFB | VCSEL | DFB | DML | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage COB | Emballage BOX | Emballage COB | Emballage BOX | Emballage BOX | Emballage BOX |
Puce | Macom | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
Application | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de Données | 25G Ethernet/ Centre de Données | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de Données | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de Données | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de Données | 25G Ethernet/ Telecom/ Centre de Données |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
12
0
0
0
0
M***s
Colombia
17/04/2023
I bought this 25G transceiver for my data center upgrading, it works very stable while the price is very competitive. Good experience.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***n
United States
16/04/2023
The 25G SFP28 modules I bought about three weeks ago have been working flawlessly on my Cisco Nexus series switches. These high-performance products have helped us to realize the seamless connection in our data center. No complaints whatsoever.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***r
United States
14/03/2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation