The Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-ESR throughput up to 300m over OM3 MMF (400m over OM4) using a wavelength of 850nm via a LC duplex connector. Besides, it offers interoperability, laying a foundation for the next-generation network upgrade. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switch, and is fully compliant with the SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 and SFF-8432 standards.
Featuring low power consumption and high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, Telecom, and Data Center.
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202409051415032bbjha.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051415032bbjha.jpg)
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024090514145717bbxr.jpg)
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143085.D.jpg)
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905141450ul5zph.jpg)
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143085.F.jpg)
Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#143085
#143085
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-25GESR-85
317 Vendus
12 Commentaires
0 Question
576 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 sept., 2024
186 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 3 oct., 2024
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
Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Spécifications
Juniper Compatible
JNP-SFP-25G-SR
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m@OM3/400m@OM4
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
-6dBm
Powerbudget
-0.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Host FEC
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP28 MSA Compliant, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Core Size
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
12
0
0
0
0
M***s
Colombia
17/04/2023
I bought this 25G transceiver for my data center upgrading, it works very stable while the price is very competitive. Good experience.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***n
United States
16/04/2023
The 25G SFP28 modules I bought about three weeks ago have been working flawlessly on my Cisco Nexus series switches. These high-performance products have helped us to realize the seamless connection in our data center. No complaints whatsoever.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***r
United States
14/03/2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation