The SFP28 transceiver provides 10/25GBASE-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. This module provides 10G backward compatibility and simplifies network upgrade. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 and IEEE802.3by standard.
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113225cind4g.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113225cind4g.jpg)
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051132188aqhom.jpg)
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.C.jpg)
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.D.jpg)
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.E.jpg)
![10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308221711039o0iia.jpg)
10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches
#111042
#111042
46,80 € TTC
FS P/N: SFP-25GMSR-85
867 Vendus
22 Commentaires
0 Question
971 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
1118 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
10/25GBASE-SR SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-25GMSR-85
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
Dual Rate 10Gbps and 25.78Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m@OM4/70m@OM3 at 25G
100m@OM3 at 10G
100m@OM3 at 10G
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6.4~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-6dBm
Powerbudget
-0.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
2dB
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC-FEC
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Core Size
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les centres de données
Caractérisé par une faible consommation, une haute densité et une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé sur des dispositifs hôtes pour une interopérabilité éprouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement irréprochable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171055w9a148.jpeg)
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualification par le biais d'un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la haute qualité et la fiabilité des optiques.
Test du spectre optique
pas de perte de paquets ni de CRC
Test du motif oculaire
Marge du masque >20%
Test du taux d'erreur binaire
BER 1E-12
Test de température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
22
0
0
0
0
F***o
United Kindom
15/11/2021
The module works as designed.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)U***a
United States
15/11/2021
Nice. I'll reorder this product as needed.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)F***o
United Kindom
15/11/2021
The module works as designed.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation