L'émetteur-récepteur SFP28 compatible FS for Mellanox MMA2L20-AR offre un débit de 25GBase-LR jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur LC duplex. Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 25G est idéal pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données. En outre, il offre une interopérabilité qui jette les bases de la mise à niveau des réseaux de la prochaine génération. Chaque module émetteur-récepteur SFP28 est testé individuellement dans des switchs ciblés, il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Note : Le numéro de série est passé de SFP28-25GLR-31 à SFP-25GLR-31, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FS for Mellanox MMA2L20-AR Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
Hot #71014
Hot #71014
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-25GLR-31
5.6K Vendus
56 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
2741 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 27 sept., 2024
2389 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS for Mellanox MMA2L20-AR Compatible Module SFP28 25GBASE-LR DOM pour les Centres de Données et les Télécommunications (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Mellanox Compatible
MMA2L20-AR
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB 1310nm
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-4~2dBm
Sensibilité du Récepteur
<-12dBm
Powerbudget
8dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
<1.2W
Extinction Ratio
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Core Size
G.652
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
56
0
0
0
0
G***k
Canada
22/04/2023
After setting them up, they work perfectly.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)D***e
United States
25/02/2023
Had a great experience with the website. Everything is well organized and I was able to find what I needed. Quality of the products looks to be excellent, and the branded packaging & shipping materials was a nice touch and very professional.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)F***t
Spain
17/02/2023
We have already tested some transceivers and breakout cables and they are working perfectly.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation