FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.
Cette image concerne SFP-25GSR-85.

Intel E25GSFP28SRX Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module

Hot #68000
Hot #68000

Macom VCSEL Centre de Données ≤1W LC Duplex MMF

46,80 € TTC
FS P/N: SFP-25GSR-85
14.6K Vendus
131 Commentaires
0 Question
8806 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 sept., 2024
1653 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Intel E25GSFP28SR Compatible Module SFP28 25GBASE-SR pour les Centres de Données et les Télécommunications (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)

Intel E25GSFP28SR compatible SFP28 transceiver adopts LC duplex connectors, reaching a link up to 100m over OM4 MMF (70m over OM3). The SFP28 transceiver module supports running on the same 1G/10G network cabling Infrastructure, giving 2.5 times increase in speed at least, and the built-in DDM/DOM functions monitor the real-time operating status. Each SFP28 transceiver module is individually tested on a series of Intel switchs, and is fully compliant with the SFP28 MSA, RoHS, CPRI, and the eCPRI standards. Featuring low power consumption, high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, telecom, and data center.
Note : Le FS P/N a changé de SFP28-25GSR-85 à SFP-25GSR-85, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.

Spécifications
Intel Compatible
E25GSFP28SR
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m@OM4/70m@OM3
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7.9~1.9dBm
Sensibilité du Récepteur
<-6dBm
Budget de Puissance
-1.9dB
Surcharge du Récepteur
2.4dBm
Consommation d'Énergie
≤1W
Rapport d'Extinction
>2dB
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Support RS-FEC, FC FEC
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM
Supporté
Garantie
5 Ans
Taille du Noyau
50/125 µm
Technologie d'Emballage
Emballage COB

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Solution de Centre de Données à Petite Échelle
Utiliser le même type de modules optiques que le réseau d'origine pour étendre le centre de données, en évitant l'ajout de nouveaux types de modules et en économisant sur les coûts de maintenance du réseau.
Améliorez Votre Réseau Un Site à la Fois
Faire évoluer un seul site vers un équipement 100G, tout en le connectant aux sites 25G existants.
Connecter les Nouveaux Sites 100G aux Sites 25G Existants
Utiliser Pleinement la Bande Passante de Votre Port 100G
Réutilisation des Optiques 25G dans les Nouveaux Ports 100G
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque >20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une certaine souplesse en matière de coûts de stockage.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
121
10
0
0
0

j***n

Colombia

16/09/2024
5.0
I received the items on time and in good condition. However, FS did not follow our instructions which caused problems with customs at the destination.

I'd appreciate following the instructions left in the purchase observations
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

S***e

Finland

08/06/2024
5.0
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***r

Germany

11/10/2022
5.0
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation