The module SFP28 adopte des connecteurs LC duplex, permettant une liaison jusqu'à 100 m sur OM4 MMF (70 m sur OM3). Le module émetteur-récepteur SFP28 peut fonctionner sur la même infrastructure de câblage réseau 1G/10G, ce qui permet de multiplier la vitesse par 2,5 au minimum. Les fonctions DDM/DOM intégrées permettent de contrôler l'état de fonctionnement en temps réel. Chaque module émetteur-récepteur SFP28 est testé individuellement sur une série de FS switchs, et est pleinement conforme à la SFP28 MSA, RoHS, CPRI, et les normes de l'eCPRI. Avec sa faible consommation d'énergie et sa vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 25G est idéal pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données.
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/67973.main.jpeg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/images/20231230115928mnky6q.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.main.jpeg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.B.jpeg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.C.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.D.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.E.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220702105717k88pg5.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67973.G.jpg)
25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches
Hot #67973
Hot #67973
46,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25GSR-85
6.8K Vendus
130 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
9781 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 juill., 2024
1356 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
25GBASE-SR SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Spécifications
Part Number
SFP28-25GSR-85
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m@OM4/70m@OM3
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7.9~1.9dBm
Sensibilité du Récepteur
<-6dBm
Budget de Puissance
-1.9dB
Surcharge du Récepteur
2.4dBm
Consommation d'Énergie
≤1W
Rapport d'Extinction
>2dB
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Support RS-FEC, FC FEC
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM
Supporté
Garantie
5 Ans
Taille du Noyau
50/125 µm
Technologie d'Emballage
Emballage COB
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240530160418ydhh9b.jpg)
Caractéristiques
Solution de Centre de Données à Petite Échelle
Utiliser le même type de modules optiques que le réseau d'origine pour étendre le centre de données, en évitant l'ajout de nouveaux types de modules et en économisant sur les coûts de maintenance du réseau.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622113224ku2bev.jpg)
Améliorez Votre Réseau Un Site à la Fois
Faire évoluer un seul site vers un équipement 100G, tout en le connectant aux sites 25G existants.
Connecter les Nouveaux Sites 100G aux Sites 25G Existants
Utiliser Pleinement la Bande Passante de Votre Port 100G
Réutilisation des Optiques 25G dans les Nouveaux Ports 100G
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque >20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une certaine souplesse en matière de coûts de stockage.
Vidéos
See more
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
120
10
0
0
0
S***e
Finland
08/06/2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***r
Germany
11/10/2022
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)B***r
Germany
11/10/2022
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation