100GBASE-LX4 Le module prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 2 km sur SMF et 100 m sur OM3 MMF avec connecteur Duplex LC. L'émetteur-récepteur est un module 4 x 25,78 Gbit/s entièrement intégré qui se compose de LD DFB refroidis à une longueur d'onde de 1 270 nm/ 1 290 nm/ 1 330 nm/ 1 330 nm, de circuits intégrés de pilote, de photodiodes PIN et de circuits intégrés d'horloge et de récupération de données (CDR) avec des interfaces électriques de 25 Gbit/s. . La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est adapté à l'Ethernet 100G avec les applications d'interconnexion MMF et SMF et data center.
![Extreme Compatible 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202402011012449tin9e.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Extreme Compatible 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011012449tin9e.jpg)
![Extreme Compatible 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011012443kfyim.jpg)
![Extreme Compatible 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303311521079otfhe.jpg)
![Extreme Compatible 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201101244odclkq.jpg)
![Extreme Compatible 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module Cette image concerne QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230331152107lwmv7c.jpg)
Extreme Compatible 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module
#179818
#179818
442,80 € TTC
FS P/N: QSFP-LX4-100G
7 Vendus
3 Commentaires
2 Questions
Transceiver Types :
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Extreme Compatible 100GBASE-LX4 QSFP28 Module (SMF/MMF, 1310nm, 2km/100m, LC, DOM)
Specifications
Extreme Compatible
QSFP28-LX4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.12Gbps (4x 25.78GGbps)
Wavelength
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Max Cable Distance
2km@SMF/100m@OM3 MMF
Connector
Duplex LC
Media
SMF/MMF
Transmitter Type
CWDM4 DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-3~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-7.3dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230331173647iqu83m.jpg)
Caractéristiques
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8, MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 2km@SMF/100m@OM3 MMF | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Puce | Macom | Macom | Macom | Broadcom |
Power Consumption | ≤4.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4W |
Type d'émetteur | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Protocols | IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8 | IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 | QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636 | 100G Lambda MSA , 100G-FR Specification compliant |
Application | Centre de données,100G Ethernet with MMF and SMF | Centre de données, 100GBASE Ethernet | Centre de données, 100GBASE Ethernet, 100G to 4x 25G Breakout | Centre de données, 100GBASE Ethernet, 400G to 4x 100G Breakout |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Customization (1)Operating Temperature (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
G***s
United States
09/10/2023
Quick shipment from various local warehouses. Also save our residents money and time by avoiding import.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)B***r
United States
04/10/2023
The FS website is really practical, so every time I can quickly and easily find the products I need. The follow-up service from our account manager was also top notch! I heartily recommend purchasing products and services from FS.com!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)R***e
United States
20/04/2023
Competitive pricing. Fast, easy, efficient and secure online shopping with the option of 100G QSFP28 modules. Just plug the receiveditmes in my switch, it works!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation