Fortinet FN-TRAN-SFP+SR L'émetteur-récepteur SFP+ compatible prend en charge jusqu'à 400 m de longueur de liaison sur OM4 MMF (300 m sur OM3 MMF) via un connecteur duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae et pour une interopérabilité transparente dans les environnements multifournisseurs. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans SFF-8472. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur SFP+ 10G est idéal pour les centres de données, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les unités radio et bande de base, etc.
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230330162703vv56rj.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230330162703vv56rj.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023033016451748ctzq.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230330162703odkwof.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230330162703qnryae.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230330162703bcbp5q.jpg)
Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF
Hot #179739
Hot #179739
24,00 € TTC
FS P/N: SFP-10GSR-85
20.8K Vendus
2.8K Commentaires
3 Questions
Transceiver Models :
Compatible :
Plus +
32004 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 juill., 2024
1440 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
220 en Transit, Recevez-le avant 6 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible Module SFP+10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifications
Fortinet Compatible
FN-TRAN-SFP+SR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
300m@OM3/400m@OM4
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Receiver Overload
-1dBm
Typical Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Core Size
50/125µm
Modulation
NRZ
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432,SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230401110204qyzztf.jpg)
Caractéristiques
Améliorez Votre Réseau un Site à la Fois
Mettre à niveau un seul site vers un équipement 40G, tout en le connectant aux sites 10G existants.
Connecter les nouveaux sites 40G aux anciens sites 10G
Utiliser pleinement la bande passante de vos ports 40G
Réutilisation des optiques 10G dans les nouveaux ports 40G
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Cable Type | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
TX Power | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Power Consumption | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Question sans Réponse (1)Fortinet Series (1)Parameter (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2506
249
96
1
2
W***n
United States
28/06/2024
Works great, seeing amazing transfer speeds to our servers.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***d
Canada
13/06/2024
Installed in a X440-G2 without any issue. We had Generic FS.com SFP+ working but showing as unsupported. The Extreme Network FS.COM fixed the issue. Quick delivery and great products! I will order again
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation