La licence pour le NSG-5220 prend en charge la garantie du matériel, applique la bibliothèque d'identification, les mises à jour logicielles, améliore les performances et la sécurité du pare-feu, et fournit davantage d'options de protection et de gestion du réseau.
FS propose des solutions simples et des options d'utilisation du réseau. Après l'achat de la licence, un code d'activation correspondant sera généré, qui peut être utilisé après l'activation. Nous offrons des options de renouvellement de licence d'un an ou de deux ans qui peuvent être renouvelées en fonction de vos besoins.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
La licence pour le NSG-5220 Prend en Charge la Garantie du Matériel, Applique la Bibliothèque d'Identification et les Mises à Jour Logicielles, Renouvellement 1 An
#179076
#179076
1.161,60 € TTC
FS P/N: ILIC1-NSG5220
2 Vendus
0 Commentaire
4 Questions
En Stock, Arrivée Prévue pour le 1 août, 2024
Garantie de 1 An
Échange sous 90 Jours
Licence pour NSG-5220, Renouvellement 1 An
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Maintenance Professionnelle pour Minimiser les Coûts
Prolongez la période de maintenance du matériel de pare-feu pour garantir sa fiabilité.
Garantie de Maintenance
Réduction des Coûts
Stabilité Optimisée
Amélioration des Performances du Système
Les mises à jour logicielles et les itérations de versions de périphériques améliorent la stabilité et la sécurité du pare-feu.
Mises à Jour Dynamiques, Protection Efficace en Temps Réel
Prise en Charge et identification d'un nombre supérieur d'applications et optimisation de la mise en œuvre de la stratégie.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)License (4)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation