Offre TP pour les services d'abonnement au NSG-2230, inclut le service IPS et l'antivirus, et équipe le pare-feu des fonctions de sécurité les plus récentes. Les services IPS et AV détectent et bloquent les virus et les attaques malveillantes, et améliorent la capacité de défense du pare-feu.
FS propose des solutions simples et des options d'abonnement. Après l'achat du service d'abonnement, un code d'activation correspondant sera généré et pourra être utilisé après l'activation. Nous proposons des options de forfaits TP de 1/2/3 ans qui peuvent être achetés en fonction de vos besoins.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Offre TP pour les Services d'Abonnement au NSG-2230, Inclut le Service IPS, l'Antivirus, 3 Ans
#179071
#179071
310,80 € TTC
FS P/N: TP3-NSG2230
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
En Stock, Arrivée Prévue pour le 18 sept., 2024
Garantie de 1 An
Échange sous 90 Jours
Offre TP pour les Services d'Abonnement au NSG-2230, 3 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Système Complet de Détection et de Prévention des Menaces
IPS, AV, fournissent la protection la plus avancée en matière de sécurité de réseau
Mises à Jour Dynamiques, Protection Efficace en Temps Réel
Mise à jour automatique de la bibliothèque de reconnaissance afin d'identifier et de bloquer les menaces les plus récentes.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation