The QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 30km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in 100G Ethernet applications.
![Module Compatible QSFP28 100GBASE-BX30 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx 30km DOM Simplex LC SMF Personnalisé Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202406191032520g4z4q.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module Compatible QSFP28 100GBASE-BX30 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx 30km DOM Simplex LC SMF Personnalisé Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406191032520g4z4q.jpg)
![Module Compatible QSFP28 100GBASE-BX30 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx 30km DOM Simplex LC SMF Personnalisé Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619103252btziyh.jpg)
![Module Compatible QSFP28 100GBASE-BX30 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx 30km DOM Simplex LC SMF Personnalisé Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619103252e4t1f5.jpg)
![Module Compatible QSFP28 100GBASE-BX30 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx 30km DOM Simplex LC SMF Personnalisé Cette image concerne 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024061910325236ncmx.jpg)
![Module Compatible QSFP28 100GBASE-BX30 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx 30km DOM Simplex LC SMF Personnalisé Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619103252ve184s.jpg)
Module Compatible QSFP28 100GBASE-BX30 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx 30km DOM Simplex LC SMF Personnalisé
#178917
#178917
2.277,60 € TTC
FS P/N: Q28-100G-BX30
3 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 21 mars, 2025
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Customized 100GBASE-BX30 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX30
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx
Distance de Transfert Max.
30km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
0-5.6dBm
Réflexion du Récepteur
< -26dB
Budget de Puissance Min
14.7dB
Surcharge du Récepteur
5.6dBm
Consommation d'Énergie
<4.5W
Rapport d'Extinction
>5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240621161555sj4bpb.jpg)
Caractéristiques
Personnalisation des émetteurs-récepteurs pour une compatibilité totale
Configuration avec FS BOX ou Coding Board et tests dans l'environnement du switch ciblé pour une interopérabilité de haute performance.
Marques compatibles personnalisées
Testé à 100 % sur les appareils hôtes
Service d'étiquetage personnalisé en ligne adapté à vos besoins
Etiquettes personnalisées pour une identification facile facilitant la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les types d'étiquettes
Étiquettes colorées, noires et blanches ou neutres
Remplir les détails de l'étiquette
Logo de la marque, P/N, S/N, nom du fournisseur
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d'obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Pas de Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test de Température
0~70°C
Des produits sur mesure adaptés à vos besoins
Diverses options personnalisées
choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle strict de la qualité
garantir des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai ultramodernes.
Support technique
Obtenez l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Longueur d'Onde Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Connecteur | LC Simplex | LC Simplex | LC Simplex |
Distance du Câble (Max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NR |
Consommation d'Énergie | ≤ 4.5W | ≤ 4W | ≤ 5W |
Type de Transmetteur | EML | DFB | DFB |
Protocoles | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Application | Centre de Données Ethernet 100GBASE | Centre de Données Ethernet 100GBASE | Centre de Données Ethernet 100GBASE |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Connection (1)Matching Product (1)Parameter (1)Power Budget (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
А***в
Russian Federation
10/04/2023
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation