H3C Compatible QSFP28 L'émetteur-récepteur fournit un débit 100GBase-BX jusqu'à 30 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1304,58 nm-Tx/1309,14 nm-Rx via un connecteur LC. L'unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans les applications Ethernet 100G.
![H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024061910454969t763.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024061910454969t763.jpg)
![H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619104549jyb2vt.jpg)
![H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619104549vu4hwp.jpg)
![H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406191201124x8zjt.jpg)
![H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619104549uwqyra.jpg)
H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM LC Simplex SMF
#178911
#178911
1.797,60 € TTC
FS P/N: Q28-100G-BX30
11 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
Transceiver Type :
Précommande, Expédié avant 19 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
H3C Compatible 100GBASE-BX30 QSFP28 Module for Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX30
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx
Distance de Transfert Max.
30km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
0-5.6dBm
Réflexion du Récepteur
< -26dB
Budget de Puissance Min
14.7dB
Surcharge du Récepteur
5.6dBm
Consommation d'Énergie
<4.5W
Rapport d'Extinction
>5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023032022423793bp6v.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827160742v11zq4.jpg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d'obtenir des optiques de haute qualité et fiables.
Test du Spectre Optique
Pas de Perte de Paquets et CRC
Test de Température
-5°C ~ 85°C
Longueur d'onde centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Connecteur | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Distance du câble (Max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Power Consumption | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Type d'émetteur | EML | DFB | DFB |
Protocols | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Connection (1)Matching Product (1)Parameter (1)Power Budget (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
А***в
Russian Federation
10/04/2023
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation