L'émetteur-récepteur SFP compatible avec Dell prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 120km sur une fibre monomode (SMF). Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les télécommunications, les applications des fournisseurs de services et les réseaux sans fil 5G, et convient aux déploiements en extérieur et en intérieur.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1590nm 120km Industriel DOM LC Duplex SMF
#178710
#178710
94,80 € TTC
FS P/N: CW59-SFP1G-120-I
0 Vendu
30 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 9 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1590nm, 120km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
CW59-SFP1G-120-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1.25Gbps
Longueur d'Onde
1590nm
Distance de Transfert Max.
120km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-31dBm
Budget de Puissance
31dB
Surcharge du Récepteur
0dBm
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP MSA,SFF-8472,IEEE 802.3z
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Fournit une solution rentable en utilisant une seule fibre pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Processus rigoureux pour garantir la haute qualité et la fiabilité de l'optique.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 10%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Débit de Données (Max.) | 1.25Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Longueur d'Onde | 1470nm~1610n | 1470nm~1610n | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm |
Distance de Transfert (Max.) | 120km@SMF | 160km@SMF | 20km@SMF | 40km@SMF | 100km@SMF | 120km@SMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | 1~6dBm | -5~0dBm | -5~0dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-31dBm | < -33dBm | < -24dBm | < -24dBm | <-30dBm | <-30dBm |
Consommation d'Énergie | ≤1.5W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Connection (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
30
0
0
0
0
M***n
United States
17/06/2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***n
United States
17/06/2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***n
United States
17/06/2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation