FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CW47-SFP1G-120-I.
Cette image concerne CW47-SFP1G-120-I.
Cette image concerne CW47-SFP1G-120-I.
Cette image concerne CW47-SFP1G-120-I.
Cette image concerne CW47-SFP1G-120-I.
Cette image concerne CW47-SFP1G-120-I.
Cette image concerne CW47-SFP1G-120-I.
Cette image concerne CW47-SFP1G-120-I.
Cette image concerne CW47-SFP1G-120-I.
Cette image concerne CW47-SFP1G-120-I.

Dell Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1470nm 120km Industriel DOM LC Duplex SMF

#178620
#178620

Macom DFB ≤1.5W Industriel LC Duplex

94,80 € TTC
FS P/N: CW47-SFP1G-120-I
0 Vendu
30 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 8 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Dell Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1470nm, 120km, LC, Industriel, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP compatible avec Dell prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 120km sur une fibre monomode (SMF). Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les télécommunications, les applications des fournisseurs de services et les réseaux sans fil 5G, et convient aux déploiements en extérieur et en intérieur.

Spécifications
Numéro de Référence
CW47-SFP1G-120-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1.25Gbps
Longueur d'Onde
1470nm
Distance de Transfert Max.
120km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-31dBm
Budget de Puissance
31dB
Surcharge du Récepteur
0dBm
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP MSA,SFF-8472,IEEE 802.3z

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Fournit une solution rentable en utilisant une seule fibre pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Processus rigoureux pour garantir la haute qualité et la fiabilité de l'optique.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 10%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Débit de Données (Max.)
1.25Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Longueur d'Onde
1470nm~1610n
1470nm~1610n
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
Distance de Transfert (Max.)
120km@SMF
160km@SMF
20km@SMF
40km@SMF
100km@SMF
120km@SMF
Puissance d'Émission
0~5dBm
1~6dBm
-5~0dBm
-5~0dBm
0~5dBm
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-31dBm
< -33dBm
< -24dBm
< -24dBm
<-30dBm
<-30dBm
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
Température de Fonctionnement
-40 ~ 85°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Connection (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
30
0
0
0
0

M***n

United States

17/06/2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

M***n

United States

17/06/2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

M***n

United States

17/06/2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation