The Mellanox compatible QSFP28 to SFP28 adapter converter module provides 25G Ethernet connectivity for QSFP28 100G ports. This module is compliant with QSFP28 MSA SFF-8665 and SFP28 MSA SFF-8432. The built-in MCU enables I2C reading of SFP28 registers by reading QSA registers. The high-speed data channel of the SFP28 receptacle is connected to lane 1 of the QSFP28 connector. The other three channels on the QSFP28 connector are not connected.
Note: The FS P/N is changed from CVR-QSFP28-SFP28 to QSFP28-SFP28-CVR, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mellanox MAM1Q00A-QSA28 Compatible Module Adaptateur Convertisseur QSFP28 100G vers SFP28 25G avec DDMI
Hot #178073
Hot #178073
94,80 € TTC
FS P/N: QSFP28-SFP28-CVR
3.1K Vendus
5 Commentaires
15 Questions
Transceiver Models :
719 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 11 juill., 2024
94 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 juill., 2024
56 en Transit, Recevez-le avant 09 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Mellanox MAM1Q00A-QSA28 Compatible 100G QSFP28 to 25G SFP28 Adapter Converter Module
Spécifications
Mellanox Compatible
MAM1Q00A-QSA28
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
25Gbps
Connecteur
SFP28
Power Consumption
≤1.5W Without Module
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Protocoles
QSFP28 MSA SFF-8665, SFP28 MSA SFF-8432
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Conversion Rentable du Port QSFP28 au Port SFP28
Le produit offre la capacité d'utiliser le module SFP28 25GBASE avec un port client QSFP28, ce qui réduit les coûts de plusieurs formats 100G dans des environnements de plates-formes multifournisseurs.
Connexion Flexible
Module ou câble QSFP28 à SFP28
Plug and Play
Aucune Configuration Requise
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (15)Application (4)Protocols (2)Cable Type (1)Compatibility (1)Customization (1)Data Rate (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
5
0
0
0
0
H***y
United States
20/09/2023
I haven't had the chance to test the modules ones yet, but they appeared to have a connection when I plugged it in so it’s all looking good thanks!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)E***h
United States
04/09/2023
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)M***e
France
14/06/2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation