NETGEAR compatible Le module convertisseur adaptateur QSFP+ vers SFP+ fournit une connectivité Ethernet 10G pour les ports QSFP+ 40G. Ce module est compatible QSFP+ MSA SFF-8436 et SFP+ MSA SFF-8431. Le MCU intégré permet la lecture I2C des registres SFP+ en lisant les registres QSA. La prise SFP+ est connectée à la voie 1 du connecteur QSFP+. Les trois autres canaux du connecteur QSFP+ ne sont pas connectés.
![NETGEAR Compatible Module Convertisseur Adaptateur QSFP+ 40G vers SFP+ 10G avec DDMI Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230308171036hbg3jh.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![NETGEAR Compatible Module Convertisseur Adaptateur QSFP+ 40G vers SFP+ 10G avec DDMI Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308171036hbg3jh.jpg)
![NETGEAR Compatible Module Convertisseur Adaptateur QSFP+ 40G vers SFP+ 10G avec DDMI Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308171036uied7m.jpg)
![NETGEAR Compatible Module Convertisseur Adaptateur QSFP+ 40G vers SFP+ 10G avec DDMI Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308155508m5pyif.jpg)
![NETGEAR Compatible Module Convertisseur Adaptateur QSFP+ 40G vers SFP+ 10G avec DDMI Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308171036ezrgr8.jpg)
![NETGEAR Compatible Module Convertisseur Adaptateur QSFP+ 40G vers SFP+ 10G avec DDMI Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308155508wvwzj7.jpg)
NETGEAR Compatible Module Convertisseur Adaptateur QSFP+ 40G vers SFP+ 10G avec DDMI
#178065
#178065
82,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
0 Vendu
0 Commentaire
3 Questions
529 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
449 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
NETGEAR Compatible Module convertisseur adaptateur 40G QSFP+ vers 10G SFP+
Specifications
Part Number
CVR-QSFP-SFP10G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+
Max Data Rate
10Gbps
Connector
SFP+
Power Consumption
≤1.5W Without Module
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Protocols
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Warranty
5 Years
* This product has a register and only supports split-port devices. If you need to use it on non-split-port devices, please contact sales.
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230309113030ge5pz5.jpg)
Voir plus
Caractéristiques
Conversion Rentable du Port QSFP+ au Port SFP+
Le produit offre la capacité d'utiliser le module SFP+ 10GBASE avec un port client QSFP+, ce qui réduit les coûts de plusieurs facteurs de forme 40G dans des environnements de plates-formes multifournisseurs.
Connexion Flexible
Module ou Câble QSFP+ vers SFP+
Plug and Play
Aucune Configuration Requise
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Connectivity Solutions (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation