FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.

Mellanox MAM1Q00A-QSA Compatible Module Convertisseur Adaptateur QSFP+ 40G vers SFP+ 10G avec DDMI

Hot #178060
Hot #178060

QSFP+ to SFP+ DDMI ≤1.5W without Module Extended

82,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
1.9K Vendus
0 Commentaire
4 Questions
529 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
462 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
220 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Mellanox MAM1Q00A-QSA Compatible 40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module

The Mellanox MAM1Q00A-QSA compatible QSFP+ to SFP+ adapter converter module provides 10G Ethernet connectivity for QSFP+ 40G ports. This module is compliant with QSFP+ MSA SFF-8436 and SFP+ MSA SFF-8431. The built-in MCU enables I2C reading of SFP+ registers by reading QSA registers. The SFP+ receptacle is connected to lane 1 of the QSFP+ connector. The other three channels on the QSFP+ connector are not connected


Note: The FS P/N is changed from CVR-QSFP-SFP10G to QSFP-SFP10G-CVR, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Mellanox Compatible
MAM1Q00A-QSA
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
10Gbps
Connecteur
SFP+
Power Consumption
≤1.5W Without Module
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Protocoles
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Warranty
5 Years
* This product has a register and only supports split-port devices. If you need to use it on non-split-port devices, please contact sales.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Conversion Rentable du Port QSFP+ vers Port SFP+
Le produit offre la capacité d'utiliser le module SFP+ 10GBASE avec un port client QSFP+, ce qui réduit les coûts de plusieurs facteurs de forme 40G dans des environnements de plates-formes multifournisseurs.
Connexion Flexible
Module ou Câble QSFP+ vers SFP+
Plug et Play
Aucune Configuration Requise
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Question sans Réponse (1)Connectivity Solutions (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation