The 10GBASE-T module offers connectivity options at 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps data rates. The module features an SFP+ form factor and an RJ-45 interface, enabling the use of CAT5e/CAT6A/CAT7 cables for connecting to endpoints with embedded 10GBASE-T ports. It supports distances of up to 30 meters, providing a cost-effective solution for intra-rack and inter-rack connections.
This transceiver is compliant with IEEE 802.3az and SFP+ MSA. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections. With 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps multi-rate, it is suitable for aquantia application.
![Netgear Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303141009212xno6q.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Netgear Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303141009212xno6q.jpg)
![Netgear Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314100946ub3wj6.jpg)
![Netgear Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314100924p6m11b.jpg)
![Netgear Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314100936zjcf0m.jpg)
![Netgear Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303141009505vc95q.jpg)
Netgear Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m
#178042
#178042
86,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GM-T
340 Vendus
16 Commentaires
6 Questions
Transceiver Models :
1110 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 5 août, 2024
354 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
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
Netgear Compatible 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Transceiver Module (Copper, 30m, RJ-45)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GM-T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Power Consumption
≤2.5W
Distance de Transfert Max.
10/100/1000M-100m@Cat 5 Cable or better
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
Connecteur
10G
10G
RJ-45
Cable Type
Copper
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
6430000 Hours
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629183725hof8c5.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
Débit de Données (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connecteur | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70m 10G:30m | 30m | 80m |
Type de Câble | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur |
Consommation d'Énergie | <2.5W | <2.5W | <2.9W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Product Comparison (2)Product Recommendation (2)Connection (1)Matching Product (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
16
0
0
0
0
A***r
United States
29/05/2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***r
United States
29/05/2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***s
United States
19/05/2024
Arrived promptly. Transceived as expected.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation