Le module 10GBASE-T offre des options de connectivité à des débits de données de 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps. Le module dispose d’un facteur de forme SFP+ et d’une interface RJ-45, permettant l’utilisation de câbles CAT5e/CAT6A/CAT7 pour la connexion à des points d’extrémité avec des ports 10GBASE-T intégrés. Il prend en charge des distances allant jusqu’à 30 mètres, ce qui constitue une solution rentable pour les connexions intra-rack et inter-rack.
Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3az et SFP+ MSA. Chaque module SFP émetteur-récepteur.is testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d’interface réseau (NIC), etc. Doté d’une faible consommation d’énergie, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour les réseaux d’entreprise pour les applications LAN et différents autres lieux de réseautage utilisant des connexions en cuivre. Avec un multi-débit 10M / 100M / 1G / 2,5G / 5G / 10Gbps, il convient à l’application aquantia.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell SFP-10G-T Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m
Hot #178037
Hot #178037
86,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GM-T-30
761 Vendus
17 Commentaires
6 Questions
Transceiver Models :
1247 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 27 sept., 2024
892 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 oct., 2024
30 en Transit, Recevez-le avant 6 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell SFP-10G-T Compatible 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Module émetteur-récepteur.(Cuivre, 30m, RJ-45)
Spécifications
Dell Compatible
SFP-10G-T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Power Consumption
≤2.5W
Distance de Transfert Max.
10/100/1000M-100m@Cat 5 Cable or better
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
Connecteur
10G
10G
RJ-45
Cable Type
Copper
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
6430000 Hours
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Débit de Données (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connecteur | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Distance de Câble (Max.) | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70m 10G:30m | 30m | 80m |
Type de Câble | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur |
Consommation d'Énergie | <2.5W | <2.5W | <2.9W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Question sans Réponse (1)Product Comparison (2)Application (1)Matching Product (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
16
1
0
0
0
h***n
United States
14/09/2024
We have received the cables and modules. They are working well, so well that we are about to place another order to fill out our firewall, thanks for the communication.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***r
United States
29/05/2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***r
United States
29/05/2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation