L'émetteur-récepteur fournit un débit de 10GBase-T jusqu'à 30m sur un câble en cuivre cat6a/cat7 via un connecteur RJ-45. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3-2012 et IEEE 802.3ab et SFP MSA. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC), etc. Caractérisé par une faible consommation d'énergie, cet émetteur-récepteur SFP 10G, facile à installer et remplaçable à chaud, est idéal pour les réseaux d'entreprise, les applications LAN et les autres réseaux utilisant des connexions en cuivre.
![H3C Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10GM-T-30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230314101326gwio65.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![H3C Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10GM-T-30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314101326gwio65.jpg)
![H3C Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10GM-T-30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314101338onqt9c.jpg)
![H3C Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10GM-T-30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031410133388yd1c.jpg)
![H3C Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10GM-T-30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303141013437p3w4p.jpg)
![H3C Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10GM-T-30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303141013475m4oek.jpg)
H3C Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m
#178036
#178036
86,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GM-T-30
96 Vendus
16 Commentaires
5 Questions
Transceiver Models :
942 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
496 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
H3C Compatible Module SFP+ 10GBase-T (Cuivre, 30m, RJ-45)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GM-T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Consommation d'Énergie
≤ 2.5W
Distance de Transfert Max.
10/100/1000M-100m@Câble Cat 5 ou Supérieur
10G-30m@Câble Cat 6a/7
10G-30m@Câble Cat 6a/7
Connecteur
10G
10G
RJ-45
Type de Câble
Cuivre
EMC (Compatibilité Électromagnétique)
Supporté
MTBF
6430000 Heures
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
Débit de Données (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connecteur | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70m 10G:30m | 30m | 80m |
Type de Câble | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur |
Consommation d'Énergie | <2.5W | <2.5W | <2.9W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Product Comparison (2)Connection (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
16
0
0
0
0
A***r
United States
29/05/2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***r
United States
29/05/2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***s
United States
19/05/2024
Arrived promptly. Transceived as expected.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation