FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CW59-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW59-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW59-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW59-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW59-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW59-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW59-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW59-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW59-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW59-SFP1G-ZXC.

Brocade Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1590nm 160km DOM LC Duplex SMF

#176550
#176550

Macom DFB ≤1W LC Duplex

94,80 € TTC
FS P/N: CW59-SFP1G-ZXC
0 Vendu
2 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 10 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Brocade Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1590nm, 160km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP compatible Brocade prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 160km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC) Brocade, etc.

Doté d'une faible consommation d'énergie, l'émetteur-récepteur SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liaisons de communication Gigabit Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liaisons optiques.

Spécifications
Numéro de Référence
CW59-SFP1G-ZXC
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1590nm
Distance de Transfert Max.
160km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
1~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -33dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compatible

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP CWDM offrent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Max.)
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Longueur d'Onde
1470nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1470nm~1610nm
Distance de Transfert (Max)
160km@SMF
20km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
120km@SMF
Puissance d'Émission
1~6dBm
-5~0dBm
-5~0dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-33dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -24dBm
<-30dBm
<-30dBm
Consommation d'Énergie
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Connection (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

А***н

Russian Federation

15/06/2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

D***e

Canada

10/09/2018
5.0
Just as described. Works great with my Unifi gear. Would buy again.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation