FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-ZR4-100G-I.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G-I.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G-I.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G-I.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G-I.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G-I.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G-I.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G-I.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G-I.
Cette image concerne QSFP-ZR4-100G-I.

Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF (Industriel)

#176273
#176273

Macom Lumentum LWDM EML BOX ≤7W Duplex LC SMF Industriel

6.235,20 € TTC
FS P/N: QSFP-ZR4-100G-I
7 Vendus
4 Commentaires
5 Questions
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Extreme Compatible 100GBASE ZR4 QSFP28 Module (Industriel, SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)

Extreme Compatible 100GBASE-ZR4 Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 80km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness et heat dissipation performance. transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4 stetard. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as telecom, service provider applications et also 5G wireless network, suitable for both outdoor et indoor deployments.
Note: FS P/N is changed from Q28-ZR4-100G-I to QSFP-ZR4-100G-I, but product is same. Only FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-ZR4-100G-I
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
LAN WDM EML
Receiver Type
SOA+PIN
TX Power
2.0~6.5dBm
RX Power
-28.0~-5dBm
Powerbudget
30dB
Extinction Ratio
>6dB
Power Consumption
≤7W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
BOX Packaging
Protocols
IEEE 802.3ba, QSFP28 MSA
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 7W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'onde centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Distance du câble (Max.)
80km
10km
10km
10km
10km
10km
Type de câble
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
Type d'émetteur
4x LAN WDM EML
4x LAN WDM EML
4x LAN WDM EML
DML CWDM
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Technologie d'emballage
BOX Emballage
BOX Emballage
BOX Emballage
COB (Puce on board) Packaging
COB (Puce on board) Packaging
COB (Puce on board) Packaging
Puce
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Semtech
Broadcom Puce
Puce Semtech
Plage de température
-40 to 85°C (IND)
-40 to 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Application
Centre de données 100GBASE Ethernet
Centre de données 100GBASE Ethernet
Centre de données 100GBASE Ethernet
Centre de données 100GBASE Ethernet
Centre de données 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout
Centre de données 100GBASE Ethernet
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Compatibility (2)Operating Temperature (2)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

B***n

Ecuador

26/03/2023
5.0
Got several 100G SR4 modules but requiring 100G ZR4 QSFP28 modules for our current project. Not sure about the technical specifications, so I contacted my account manager. She confirmed that these 100G modules were compatible with my Juniper switches and we also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

J***t

Canada

24/09/2022
5.0
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

L***o

United States

24/02/2022
5.0
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation