Arista compatible 100GBASE-PLR4 Le module prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 10 km sur fibre monomode (SMF) avec connecteur MTP/MPO-12. L'émetteur-récepteur est conforme aux standards SFF-8636 et QSFP28 MSA. La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d'interconnexion Ethernet 100G et de centre de données.
Remarque : le numéro de pièce FS est modifié de QSFP28-PLR4-100G à QSFP-PLR4-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.
![Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-PLR4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401291814404p0evo.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-PLR4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291814404p0evo.jpg)
![Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-PLR4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024012918144064512i.jpg)
![Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-PLR4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230621111011qg2acl.jpg)
![Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-PLR4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129181440k4zijx.jpg)
![Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-PLR4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302101212048ht25i.jpg)
Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-PLR4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF
#176210
#176210
514,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PLR4-100G
22 Vendus
4 Commentaires
6 Questions
Transceiver Types :
19 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Compatible 100GBASE-PLR4 QSFP28 Module (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-PLR4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-6~2dBm
Minimum Receiver Power
-12dBm
Powerbudget
6dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP28 MSA, SFF-8636
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230428151431xq2prc.jpg)
Caractéristiques
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | DFB | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Technologie d'emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | COB (Puce on board) Packaging | COB (Puce on board) Packaging | COB (Puce on board) Packaging | BOX Emballage |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Broadcom Puce | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet | Data Cente 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Compatibility (2)Arista Series (1)Matching Cables (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
R***o
United States
13/10/2023
I bought this QSFP28 transceiver for an Arista DCS-7020SR-24C2-R Switch and it is compatible.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)P***s
United States
06/10/2023
The switch I bought with a qsfp28 port performed well with it. Easy plug and go.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)N***s
Costa Rica
04/04/2023
Excellent service, and the quality is also good, I am going to buy more things from you guys.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation