FS for Mellanox Compatible QSFP28 Module is designed for use in 40/100G Ethernet throughput up to 150m over OM5 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via Duplex LC connectors. transceiver is compliant with QSFP28 MSA, SWDM MSA et IEEE802.3bm CAUI-4 electrical interface. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 40/100G Ethernet, telecom, service provider applications et 5G wireless network.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FS Mellanox Compatible Module QSFP28 Double Débit 40/100GBASE-SM4 SWDM4 850nm 100m DOM LC Duplex MMF
#175842
#175842
526,80 € TTC
FS P/N: Q28-40/100G-SM4
92 Vendus
11 Commentaires
5 Questions
Transceiver Type :
136 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
44 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS for Mellanox Compatible 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate QSFP28 Module (Dual Rate, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
Q28-40/100G-SM4
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
Dual Rate 40 Gbps and 100 Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
100G: -7.5~2 dBm
40G: -7.5~3 dBm
40G: -7.5~3 dBm
Receiver Sensitivity
100G: L0:-9.5dBm, L1:-9.4dBm, L2:-9.4dBm, L3:-9.4dBm
40G: L0:-12.9dBm, L1:-12.5dBm, L2:-12.2dBm, L3:-11.9dBm
40G: L0:-12.9dBm, L1:-12.5dBm, L2:-12.2dBm, L3:-11.9dBm
Powerbudget
100G: 1.9dB
40G: 2dB
40G: 2dB
Receiver Overload
100G: 3.4 dBm
40G: 2.4 dBm
40G: 2.4 dBm
Power Consumption
40G
40G
≤3.5W
Extinction Ratio
>2 dB
DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
SWDM MSA, QSFP28 MSA, IEEE802.3bm CAUI-4
Warranty
5 Years
Programme de Tests de Qualité
Programme de Tests de Qualité
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans les Périphériques Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de l'Image Oculaire
Marge de Masquage > 20%
Test du Taux d’Erreur Binairet
BER 5 x 10E-5
Test de Température
0~70°C
Longueur d'onde centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Distance du câble (Max.) | 100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
Type de câble | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Puce | Macom Puce | II-VI Finisar Puce | Macom Puce | Macom Puce |
Plage de température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de données 40/100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Application (1)Cisco Series (1)Customization (1)FS S5850 Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
11
0
0
0
0
M***n
United States
13/11/2023
These optical modules are an excellent choice for anyone looking for a cost-effective and reliable networking solution. They provide high-speed connectivity and the ability to upgrade to 100G in the future.
Achat Vérifié
Utile (20)
Commentaire (0)M***s
United States
13/10/2023
I have been so satisfied with FS's modular products and customer service. Last time we ordered some modules on our own from another brand's website, but there's some wrongs with switch compatibility. By chance, we asked the FS sales manager and he recommended this 100G DR module to us. Now this module and switch are fully compatible and our problem is solved.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)B***e
United States
03/10/2023
I haven't had a chance to test the Dell ones yet, but they appeared to have a smooth connection when i plugged it. And your service is also excellent, with the filtering function on FS website I can quickly find the product you need.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation