The 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 40/100G Ethernet throughput up to 150m over OM5 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via Duplex LC connectors. This transceiver is compliant with the QSFP28 MSA, SWDM MSA and IEEE802.3bm CAUI-4 electrical interface. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 40/100G Ethernet, telecom, service provider applications and 5G wireless network.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module QSFP28 Double Débit 40/100GBASE-SM4 SWDM4 850nm 100m DOM LC Duplex MMF pour Switchs de FS
#175840
#175840
526,80 € TTC
FS P/N: Q28-40/100G-SM4
8 Vendus
11 Commentaires
5 Questions
106 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
100 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate QSFP28 Optical Transceiver Module (Dual Rate, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
Q28-40/100G-SM4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
Dual Rate 40 Gbps and 100 Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
100G: -7.5~2 dBm
40G: -7.5~3 dBm
40G: -7.5~3 dBm
Sensibilité du Récepteur
100G: L0:-9.5dBm, L1:-9.4dBm, L2:-9.4dBm, L3:-9.4dBm
40G: L0:-12.9dBm, L1:-12.5dBm, L2:-12.2dBm, L3:-11.9dBm
40G: L0:-12.9dBm, L1:-12.5dBm, L2:-12.2dBm, L3:-11.9dBm
Powerbudget
100G: 1.9dB
40G: 2dB
40G: 2dB
Receiver Overload
100G: 3.4 dBm
40G: 2.4 dBm
40G: 2.4 dBm
Power Consumption
40G
40G
≤3.5W
Extinction Ratio
>2 dB
DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 to 70°C
Protocoles
SWDM MSA, QSFP28 MSA, IEEE802.3bm CAUI-4
Warranty
5 Years
Programme de Tests de Qualité
Programme de Tests de Qualité
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans les Périphériques Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de l'Image Oculaire
Marge de Masquage > 20%
Test du Taux d’Erreur Binairet
BER 5 x 10E-5
Test de Température
0~70°C
Longueurs d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Maxi.) | 100G : 75 m@OM3/100 m@OM4/150 m@OM5 (avec FEC Hôte) 40G : 240 m@OM3/350 m@OM4/440 m@OM5 (avec FEC Hôte) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (avec FEC Hôte) | 70m@OM3 100m@OM4 (avec FEC Hôte) | 100m@OM4 |
Type de Câble | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Puce | Puce Macom | Puce Finisar II-VI | Puce Macom | Puce Macom |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centres de Données Ethernet 40/100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE Solution de Mise à Niveau 10G | Centres de Données Ethernet 100GBASE 100G vers 4x 25G Breakout 200G vers 2x 100G Breakout | Centres de Données Ethernet 100GBASE |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Application (1)Cisco Series (1)Customization (1)FS S5850 Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
11
0
0
0
0
M***n
United States
13/11/2023
These optical modules are an excellent choice for anyone looking for a cost-effective and reliable networking solution. They provide high-speed connectivity and the ability to upgrade to 100G in the future.
Achat Vérifié
Utile (20)
Commentaire (0)M***s
United States
13/10/2023
I have been so satisfied with FS's modular products and customer service. Last time we ordered some modules on our own from another brand's website, but there's some wrongs with switch compatibility. By chance, we asked the FS sales manager and he recommended this 100G DR module to us. Now this module and switch are fully compatible and our problem is solved.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)B***e
United States
03/10/2023
I haven't had a chance to test the Dell ones yet, but they appeared to have a smooth connection when i plugged it. And your service is also excellent, with the filtering function on FS website I can quickly find the product you need.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation