100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1330nm via duplex LC connectors. transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu et 100G Lambda MSA stetard. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet.
Note: FS P/N is changed from Q28-FR-100G-33 to QSFP-FR-100G-33, but product is same. Only FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1330nm 2km DOM LC Duplex SMF
#175178
#175178
1.041,60 € TTC
FS P/N: QSFP-FR-100G-33
3 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
Transceiver Type :
Précommande, Expédié avant 06 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW Compatible 100GBASE-FR QSFP28 Module (Single Lambda, SMF, 1330nm, 2km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-FR-100G-33
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
100 Gbps
Wavelength
1330nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-3.1~4 dBm
Minimum Receiver Power
-7.1 dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4 dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
3.5 dB
DOM
Supported
Inbuilt FEC
Yes (KP4)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Longueur d'onde centrale | 1330nm | 1270nm | 1290nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 2km (with Host FEC) | 2km (with Host FEC) | 2km (with Host FEC) | 2km (with Host FEC) |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Type d'émetteur | EML | EML | EML | EML |
Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce |
Plage de température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x 25G Breakout |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
C***e
Switzerland
12/01/2023
Our boss is very picky about the quality, while I am looking for the way to save budget. FS makes it possible for me not to make trade-offs between quality and cost. Every time get money's worth out of the products.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)H***n
United States
03/01/2023
We hesitated quite a while before choosing it because their 100G-CWDM4/PLR4L transceivers are also within our consideration. But finally, we decided this single lambda type after careful thinking for efficiency and cost for the long term. In truth, all advantages come from the PAM4 modulation. The total costs are reduced as it only uses one transmitter and receiver. Wait to see more benefits in the future.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation