100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1290nm via duplex LC connectors. transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu et 100G Lambda MSA stetard. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.
Note: FS P/N is changed from Q28-FR-100G-29 to QSFP-FR-100G-29, but product is same. Only FS P/N has been changed.
![FS Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131100908i4knle.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![FS Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131100908i4knle.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311009147volsg.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302011104328o6cdb.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311009192o06ap.jpg)
![FS Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201110432n08xju.jpg)
FS Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF
#175169
#175169
1.041,60 € TTC
FS P/N: QSFP-FR-100G-29
6 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
Transceiver Type :
Précommande, Expédié avant 14 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS for Mellanox Compatible 100GBASE-FR QSFP28 Module (Single Lambda, SMF, 1290nm, 2km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-FR-100G-29
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
100 Gbps
Wavelength
1290nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-3.1~4 dBm
Minimum Receiver Power
-7.1 dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4 dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
3.5 dB
DOM
Supported
Inbuilt FEC
Yes (KP4)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Longueur d'onde centrale | 1290nm | 1270nm | 1310nm | 1330nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 2km (with Host FEC) | 2km (with Host FEC) | 2km (with Host FEC) | 2km (with Host FEC) |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Type d'émetteur | EML | EML | EML | EML |
Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce |
Plage de température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x 25G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
B***t
France
07/01/2023
These transceivers came brand new, wrapped nicely and no damage. Using them successfully in our switches with no issues whatsoever. My switches were linked and started transferring data over SMF after everything was ready. Ideal for me to migrate the Ethernet to 400G.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)1***8
13381
03/01/2023
We are still very satisfied with the purchase of the 100G modules.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation