The 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1290nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu and 100G Lambda MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet.
Note: The FS P/N is changed from Q28-FR-100G-29 to QSFP-FR-100G-29, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
![Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131100514lutflj.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131100514lutflj.jpg)
![Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131100519c66g9j.jpg)
![Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302011104328o6cdb.jpg)
![Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131100524nimqri.jpg)
![Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201110432n08xju.jpg)
Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF
#175166
#175166
1.041,60 € TTC
FS P/N: QSFP-FR-100G-29
8 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
Transceiver Type :
Précommande, Expédié avant 12 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Generic Compatible 100GBASE-FR QSFP28 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1290nm, 2km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-FR-100G-29
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
100 Gbps
Longueur d'Onde
1290nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-3.1~4 dBm
Minimum Receiver Power
-7.1 dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4 dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
3.5 dB
DOM
Supported
Inbuilt FEC
Supporté (KP4)
Plage de Température Commerciale
0 to 70°C
Protocoles
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202302031139227sfgqn.jpg)
Caractéristiques
Consommation Inférieure à 4.5W pour une Économie d'Énergie
Doté d'une Puce DSP Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G simple lambda offre une grande vitesse et une faible consommation dans les applications 100G.
Puce DSP Broadcom
Transmission Stable
≤ 4.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
La Bande Passante Élevée
Testé dans les Périphériques Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161552266r5y8t.jpg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de Température
0~70°C
Permet une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
Reconfiguration de l'émetteur-récepteur pour une compatibilité avec différentes marques, FS BOX flexibilité des coûts de stockage.
Longueur d'onde Centrale | 1290nm | 1270nm | 1310nm | 1330nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert Max. | 2km (avec FEC Hôte) | 2km (avec FEC Hôte) | 2km (avec FEC Hôte) | 2km (avec FEC Hôte) |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | EML | EML | EML |
Puce | Puce Broadcom | Puce Broadcom | Puce Broadcom | Puce Broadcom |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet 100G vers 4 x 25G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
B***t
France
07/01/2023
These transceivers came brand new, wrapped nicely and no damage. Using them successfully in our switches with no issues whatsoever. My switches were linked and started transferring data over SMF after everything was ready. Ideal for me to migrate the Ethernet to 400G.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)1***8
13381
03/01/2023
We are still very satisfied with the purchase of the 100G modules.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation