100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 Le module est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1 290 nm via des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu et 100G Lambda MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données et Ethernet 100G.
Remarque : le numéro de pièce FS passe de Q28-FR-100G-29 à QSFP- FR-100G-29, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.
![Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131100514uapzdd.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131100514uapzdd.jpg)
![Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131100519l1zkck.jpg)
![Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302011104328o6cdb.jpg)
![Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131100524x9wzjm.jpg)
![Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201110432n08xju.jpg)
Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF
#175165
#175165
1.041,60 € TTC
FS P/N: QSFP-FR-100G-29
3 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
Transceiver Type :
Précommande, Expédié avant 8 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Extreme Compatible 100GBASE-FR QSFP28 Module (Single Lambda, SMF, 1290nm, 2km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-FR-100G-29
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
100 Gbps
Wavelength
1290nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-3.1~4 dBm
Minimum Receiver Power
-7.1 dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4 dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
3.5 dB
DOM
Supported
Inbuilt FEC
Yes (KP4)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Longueur d'onde centrale | 1290nm | 1270nm | 1310nm | 1330nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 2km (with Host FEC) | 2km (with Host FEC) | 2km (with Host FEC) | 2km (with Host FEC) |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Type d'émetteur | EML | EML | EML | EML |
Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce |
Plage de température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x 25G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
B***t
France
07/01/2023
These transceivers came brand new, wrapped nicely and no damage. Using them successfully in our switches with no issues whatsoever. My switches were linked and started transferring data over SMF after everything was ready. Ideal for me to migrate the Ethernet to 400G.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)1***8
13381
03/01/2023
We are still very satisfied with the purchase of the 100G modules.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation