The Customized QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 10km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1331nm-TX/1271nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.
![Module QSFP28 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230201182034x9sb2i.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module QSFP28 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201182034x9sb2i.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201182037izguo6.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201182043x3dpup.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201182039n5rzjm.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé Cette image concerne Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302011820457vcprn.jpg)
Module QSFP28 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé
#175147
#175147
718,80 € TTC
FS P/N: Q28-100G-BX10
19 Vendus
5 Commentaires
5 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
57 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 juill., 2024
11 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Customized 100GBASE-BX10 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX,10km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX10
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1331nm-TX/1271nm-RX
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-1.9-4.8dBm
Receiver Reflectance
< -26dB
Min Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.8dBm
Power Consumption
<4W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Programme de Tests de Qualité
Programme de Tests de Qualité
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230201143752v6iyjl.jpg)
Caractéristiques
100G Connectivity for Data Center and Telecom
Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827161339tbnml9.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
Temperature Test
0-70°C
Longueurs d'Onde Centrale | 1331nm/1271nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Simplex | LC Simplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Maxi.) | 10km | 20km | 20km (avec FEC Hôte) | 20km |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4 x 26.56G NRZ | 4 x 25G NRZ | 4 x 25G NRZ | 4 x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Application | Centre de Données, 100GBASE Ethernet | Centre de Données, 100GBASE Ethernet | Centre de Données, 100GBASE Ethernet | Centre de Données, 100GBASE Ethernet |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Configuration (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
1
0
0
0
M***n
United States
10/11/2023
The optical module quality is excellent, the signal is powerful, and the price is lower than the original optical module. Due to the line aging with original optical modules can not start only with fiber optic transceivers, a few days ago the fiber optic transceivers also could not start. I bought this pair of optical modules with a try mentality, I did not expect to start right away, and the price is also very affordable, praise!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***o
Australia
20/04/2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)H***t
United States
15/03/2023
Wow, thank you so much!
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation