H3C Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 10km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1331nm-TX/1271nm-RX via an LC connector. bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, et storage area networks applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX10 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF
#175142
#175142
718,80 € TTC
FS P/N: Q28-100G-BX10
11 Vendus
5 Commentaires
5 Questions
Transceiver Type :
40 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 sept., 2024
54 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
H3C Compatible 100GBASE-BX10 QSFP28 Module for Ethernet et Data Center (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX,10km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
Q28-100G-BX10
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Wavelength
1331nm-TX/1271nm-RX
Max Cable Distance
10km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-1.9-4.8dBm
Receiver Reflectance
< -26dB
Min Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.8dBm
Power Consumption
<4W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Programme de Tests de Qualité
Programme de Tests de Qualité
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
100G Connectivity for Data Center and Telecom
Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
Temperature Test
0-70°C
Longueur d'onde centrale | 1331nm/1271nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Simplex LC | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 10km | 20km | 20km | 20km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Plage de température | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Configuration (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
1
0
0
0
M***n
United States
10/11/2023
The optical module quality is excellent, the signal is powerful, and the price is lower than the original optical module. Due to the line aging with original optical modules can not start only with fiber optic transceivers, a few days ago the fiber optic transceivers also could not start. I bought this pair of optical modules with a try mentality, I did not expect to start right away, and the price is also very affordable, praise!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***o
Australia
20/04/2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)H***t
United States
15/03/2023
Wow, thank you so much!
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation