Brocade Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 10km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1271nm-TX/1331nm-RX via an LC connector. bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, et storage area networks applications.
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230202095820apbit8.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230202095820apbit8.jpg)
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230202095822du1kl4.jpg)
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230202095830stnw5e.jpg)
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230202095825mz3bar.jpg)
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230202095833ak2n69.jpg)
Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF
#175124
#175124
718,80 € TTC
FS P/N: Q28-100G-BX10
11 Vendus
7 Commentaires
5 Questions
Transceiver Type :
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 juill., 2024
11 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Brocade Compatible 100GBASE-BX10 QSFP28 Module for Ethernet et Data Center (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
Q28-100G-BX10
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Wavelength
1271nm-TX/1331nm-RX
Max Cable Distance
10km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-1.9-4.8dBm
Receiver Reflectance
< -26dB
Min Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.8dBm
Power Consumption
<4W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Programme de Tests de Qualité
Programme de Tests de Qualité
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230201143752v6iyjl.jpg)
Caractéristiques
Longueur d'onde centrale | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Simplex LC | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 10km | 20km | 20km | 20km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Plage de température | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Configuration (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
1
0
0
0
M***y
United States
04/12/2023
The packaging is small and exquisite. Good workmanship and good compatibility.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)K***z
United States
21/11/2023
I wasn’t expecting any extra information but this is excellent customer service and I am more than impressed! Thank you!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***b
United States
04/11/2023
The module has been installed and used, running very stable, good compatibility. The price is relatively affordable, especially satisfied, the next time there will be a need to buy.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation