The Generic compatible QSFP28 optical transceiver module is designed for 60km optical communication applications. This module contains a 4-lane optical transmitter, a 4-lane optical receiver, and a module management block, including a 2-wire serial interface. The optical signals are multiplexed to a single-mode fiber through an industry-standard LC connector. With these features, this easy-to-install, hot-swappable transceiver is suitable for various applications, such as 100G telecom connections, data centers, high-performance computing networks, and enterprise core and distribution layer applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-eER4-100G to QSFP-eER4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 60km DOM LC Duplex SMF
#174717
#174717
4.436,40 € TTC
FS P/N: QSFP-eER4-100G
9 Vendus
4 Commentaires
5 Questions
Transceiver Types :
Précommande, Expédié avant 17 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Generic QSFP-eER4-100G Compatible 100GBASE-ER4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 60km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-eER4-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
103.125Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
60km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
1~6dBm
Puissance de Réception
-30~-7dBm
Consommation d'Énergie
≤5.5W
Rapport d'Extinction
>6dB
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
FEC Intégré
Supporté
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Technologie d'Emballage
Emballage BOX
Modulation Format
4x 25G NRZ
Taille du Noyau
9um/125um
Protocoles
QSFP28 MSA, IEEE 802.3ba, RoHS-10 compliant
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les centres de données et les télécommunications
Doté d'une faible consommation de 5,5 W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Performance et qualité de pointe pour 100G
Avec la puce Semtech intégrée et l'emballage BOX conçu individuellement, l'émetteur-récepteur QSFP28 offre une vitesse élevée et une faible consommation d'énergie dans les liaisons 100G.
Puce Semtech
Transmission stable
≤5.5W
Faible consommation d'énergie
Emballage BOX
Haute fiabilité
Adopts WDM Technology to Transmit Signals
The QSFP 100G ER4 module adopts WDM technology that enables four wavelengths to be multiplexed to transmit on a single fiber, which greatly saves optical fiber resources.
Testé dans des dispositifs hôtes pour une interopérabilité prouvée
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0-70°C
Assurez une connectivité transparente pour votre réseau
FS BOX configure les émetteurs-récepteurs pour prendre en charge plus de 200 fournisseurs en ligne en quelques secondes, ce qui permet d'économiser des coûts grâce aux ajustements de compatibilité.
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert (Max.) | 60km | 80km | 40km | 40km |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Technologie d'Emballage | Emballage BOX | Emballage BOX | Emballage BOX | Emballage BOX |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Cisco Series (2)FEC (1)Matched Attenuator (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
V***r
United States
27/09/2023
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)G***s
United States
21/09/2023
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)A***l
United States
30/01/2023
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation