H3C QSFP-eER4-100G Compatible QSFP28 Le module est conçu pour les applications de communication optique de 80 km. Le module contient un émetteur optique à 4 voies, un récepteur optique à 4 voies et un bloc de gestion de module comprenant une interface série à 2 fils. les signaux optiques sont multiplexés vers une fibre monomode via un connecteur LC stetard industriel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les connexions de télécommunications 100G, les centres de données, les réseaux informatiques hautes performances, les applications de base d'entreprise et de couche de distribution.
Remarque : FS P/ N est modifié de QSFP28-eER4-100G à QSFP-eER4-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.
![H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 60km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240201104224m4tfno.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 60km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201104224m4tfno.jpg)
![H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 60km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201104211khog2j.jpg)
![H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 60km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301311619401zxxnj.jpg)
![H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 60km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011042027w843s.jpg)
![H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 60km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-eER4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230131161949868ngn.jpg)
H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 60km DOM LC Duplex SMF
New #174716
New #174716
4.436,40 € TTC
FS P/N: QSFP-eER4-100G
4 Vendus
4 Commentaires
5 Questions
Transceiver Types :
Précommande, Expédié avant 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
H3C QSFP-eER4-100G Compatible 100GBASE-ER4 QSFP28 Module (SMF, 1310nm, 60km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-eER4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
60km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
1 to 6dBm
Minimum Receiver Power
-30dBm
Powerbudget
31dB
Receiver Overload
6dBm
Power Consumption
≤5.5W
Extinction Ratio
>6dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Modulation Format
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocols
QSFP28 MSA
IEEE 802.3ba
RoHS-10 compliant
IEEE 802.3ba
RoHS-10 compliant
Warranty
5 Years
Programme de Tests de Qualité
Programme de Tests de Qualité
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202407012320094kvn9p.jpg)
Caractéristiques
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 60km | 80km | 40km | 40km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Technologie d'emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | BOX Emballage |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Cisco Series (2)FEC (1)Matched Attenuator (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
V***r
United States
27/09/2023
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)G***s
United States
21/09/2023
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)A***l
United States
30/01/2023
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation