FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-eER4-100G.
Cette image concerne QSFP-eER4-100G.
Cette image concerne QSFP-eER4-100G.
Cette image concerne QSFP-eER4-100G.
Cette image concerne QSFP-eER4-100G.
Cette image concerne QSFP-eER4-100G.
Cette image concerne QSFP-eER4-100G.
Cette image concerne QSFP-eER4-100G.
Cette image concerne QSFP-eER4-100G.
Cette image concerne QSFP-eER4-100G.

Cisco Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 60km DOM LC Duplex SMF

#174708
#174708

Semtech Mitsubishi EML BOX ≤5.5W Duplex LC SMF

4.436,40 € TTC
FS P/N: QSFP-eER4-100G
19 Vendus
4 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cisco QSFP-eER4-100G Compatible 100GBASE-ER4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 60km, LC, DOM)

The Cisco QSFP-eER4-100G Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for 80km optical communication applications. This module contains 4-lane optical transmitter, 4-lane optical receiver and module management block including 2 wire serial inter-face. The optical signals are multiplexed to a single-mode fiber through an industry standard LC connector. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G telecom connections, data centers, high-performance computing networks,enterprise core and distribution layer applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-eER4-100G to QSFP-eER4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-eER4-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
60km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
1 to 6dBm
Minimum Receiver Power
-30dBm
Powerbudget
31dB
Receiver Overload
6dBm
Power Consumption
≤5.5W
Extinction Ratio
>6dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Modulation Format
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocoles
QSFP28 MSA
IEEE 802.3ba
RoHS-10 compliant
Warranty
5 Years

Programme de Tests de Qualité

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Programme de Tests de Qualité

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms

Doté d'une faible puissance de 5.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0-70°C
Longueurs d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
60km
80km (avec FEC Hôte)
40km (avec FEC Hôte)
40km (avec FEC Hôte)
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type de Transmetteur
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Technologie de Montage
BOX
BOX
BOX
BOX
Puce
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Semtech
Application
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Centres de Données
Ethernet 100GBASE
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Cisco Series (2)FEC (1)Matched Attenuator (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

V***r

United States

27/09/2023
5.0
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

G***s

United States

21/09/2023
5.0
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)

A***l

United States

30/01/2023
5.0
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation