Cette carte bleue TF est idéale pour les scénarios d'enregistrement d'événements tels que les caméras de bord. Elle présente une haute compatibilité et une stabilité à long terme, Supporte le Contrôle du Système et assure un stockage continu et fiable.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Carte micro SD (TF) Bleue 128GB, MSD-X128G
#174121
#174121
22,80 € TTC
FS P/N: MSD-X128G
33 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
5 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
939 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
MSD-X128G, Carte micro SD (TF) Bleue 128GB
Spécifications
Description
Carte Bleue TF 128G
Capacité
128GB
Support de Stockage
TLC
Classe de Vitesse
C10/U1/V10/A1
Vitesse de Lecture Maximale
90MB/s
Vitesse d’Ecriture Max.
65MB/s
Système de Fichiers
exFAT
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Température de Stockage
-25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)
Dimension
0,43" x 0,59" x 0,04" (11 x 15 x 1mm)
Poids
0.33g Max
Tension
2.7~3.6V
Courant de Repos
250uA~500uA
Courant de Fonctionnement
250mA~300mA
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Lecture à Grande Vitesse, Transmission Stable, Conçu pour les Systèmes de Sécurité
La carte mémoire micro-SD 128G offre une vitesse de lecture plus élevée lors du stockage et du traitement des données, et garantit sécurité et stabilité.
Classe de Vitesse
C10/U1/V10/A1
Vitesse de Lecture Maximale
90MB/s
Vitesse d’Ecriture Max.
65MB/s
Enregistrement Continu
Stockage 24h/24, 7j/7
Surveillance de la Santé
Support
Grande Capacité à Répondre aux Besoins de Plusieurs Scénarios
Les câbles de raccordement à fibre durables conviennent à la connexion d'armoires réseau, au câblage de canaux de plafond et au câblage sous le sol dans le centre de données.
Compatibilité Elevée, Idéale pour les Caméras Avant
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
B***k
Germany
12/01/2023
I bought two 128gb cards and both work fine. On anything from gaming devices to tablets to cameras and so on. Transfer speeds are there in both read and write. No reliability issues at all. I've had no issues with data loss in mounting/unmounting. And they've been holding up so far.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)V***a
United States
08/01/2023
I’m able to place multiple cards in my camera for added storage during a shoot. My camera has had issues with not writing to the card fast enough before, which can make for a very frustrating shoot. The process speed on this card is great, I normally take photos in raw, and I never have to wait to review the photos or videos on site. I’ve been using this card for about two months now, and it has yet to give me any issues when transferring my photos or videos after a job to my computer or a storage drive! Hope this helps someone!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation