Le design uniboot permet à un seul câble de transporter les deux fibres, réduisant ainsi la congestion du câblage. Il est idéal pour le brassage de fibres à haute densité au sein des centres de données qui nécessitent d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.
La structure fine et plate du clip offre un espace supplémentaire entre les connecteurs et améliore le flux d'air. La conception de la languette push pull réduit la perte de prise et c'est facile à installer et à enlever d'un seul coup.