100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Le module est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 10 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1330 nm via des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, Ethernet 100G, les applications de dérivation 400G à 100G.
Remarque : le numéro de pièce FS est modifié de Q28-LR-100G-33 à QSFP-LR-100G-33, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.
![Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131141928tek1x4.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131141928tek1x4.jpg)
![Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311419285ydxwj.jpg)
![Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113172940v5c6md.jpg)
![Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131141928purydg.jpg)
![Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301131729443m8q3d.jpg)
Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km DOM LC Duplex SMF
New #173798
New #173798
1.281,60 € TTC
FS P/N: QSFP-LR-100G-33
2 Vendus
3 Commentaires
5 Questions
Transceiver Type :
Précommande, Expédié avant 19 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Networks Compatible 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Module (Single Lambda, SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-LR-100G-33
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Wavelength
1330nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-1.9 to 4.8dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.8dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes (KP4)
Protocols
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230110170314q4gwuq.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114631gknbve.jpg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de Température
0-70°C
Longueur d'onde centrale | 1330nm | 1310nm | 1270nm | 1290nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Type d'émetteur | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
D***o
United Kingdom
10/05/2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)H***d
Mexico
29/04/2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)P***p
Ukraine
27/12/2022
Got the single lambda transceivers. They are all working on the 1330nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation