FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.
Cette image concerne SMFCSX.

Longueur Personnalisée de Jarretière Optique FC APC vers FC UPC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#173591
#173591

G.657.A1 Réseaux 1/10/40/100/400G

3,12 € TTC
FS P/N: SMFCSX
1K Vendus
236 Commentaires
5 Questions
Length :
Précommande, Expédié avant 10 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

Longueur de Jarretière Optique Personnalisée FC APC vers FC UPC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2.0mm

La jarretière optique monomode insensible aux courbures 9/125μm OS2 a une atténuation plus faible lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport aux câbles normaux, ce qui rend l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle permet également d'économiser de l'espace pour le câblage de haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 9/125 OS2 monomode est idéale pour des connexions Ethernet 1/10/40/100/400G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Specifications
Connecteur A
FC APC Simplex
Connecteur B
FC UPC Simplex
Nombre de Fibres
1 Fibre
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Type de Câble
Tampon Serré
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Gaine du Câble
Riser (OFNR)
Rayon de Courbure (Fibre Optique) Min.
10mm
Rayon de Courbure (Câble en Fibre) Min.
10/5D (Dynamique/Statique)
Durabilité du Connecteur
1000 fois
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
60/100N
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
UPC≥50dB, APC≥60dB
Atténuation à 1310 nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550 nm
0.22dB/km
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Les Câbles de Qualité Opérateur Garantissent la Qualité de la Transmission

Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière et répondent facilement à vos diverses exigences en matière de câblage.

Rayon de Courbure Min. 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre jusqu'à 500 fois la durée de vie d'insertion.

Résistance à la Traction Maximale de 100N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Répondre aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le sol dans les centres de données.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    217
    19
    0
    0
    0

    E***R

    France

    02/07/2024
    5.0
    Le câble personnalisé est exactement à la taille que j'avais décrite. La livraison s'est effectuée sans accroc et le colis est arrivé en très bon état. Très satisfait de cet achat.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    E***R

    France

    02/07/2024
    5.0
    Le câble personnalisé est exactement à la taille que j'avais décrite. La livraison s'est effectuée sans accroc et le colis est arrivé en très bon état. Très satisfait de cet achat.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    C***s

    Austria

    11/06/2024
    5.0
    I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation