FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMSCFCSX.
Cette image concerne SMSCFCSX.
Cette image concerne SMSCFCSX.
Cette image concerne SMSCFCSX.
Cette image concerne SMSCFCSX.
Cette image concerne SMSCFCSX.
Cette image concerne SMSCFCSX.
Cette image concerne SMSCFCSX.
Cette image concerne SMSCFCSX.
Cette image concerne SMSCFCSX.

1m (3ft) Jarretière Optique FC APC vers SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#173584
#173584

≤0.3dB IL Réseaux 1/10/40/100/400G

3,12 € TTC
FS P/N: SMSCFCSX
1K Vendus
236 Commentaires
5 Questions
60 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 juill., 2024
45 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
120 en Transit, Recevez-le avant 27 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

1m (3ft) FC APC to SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable

The 9/125μm OS2 single mode bend insensitive fiber optic cable is less attenuation when bent or twisted compared with traditional optical fiber cables and this will make the installation and maintenance of the fiber optic cables more efficient. It can also save more space for your high-density cabling in data centers, enterprise networks, telecom rooms, server farms, cloud storage networks, and any place fiber patch cables are needed.

This 9/125 OS2 single mode fiber optic cable is ideal for connecting 1/10/40/100/400G Ethernet connections. It can transport data for up to 10km at 1310nm, or up to 40km at 1550nm.

Specifications
Connector Type
LC UPC to LC UPC
Fiber Grade
G. 657. A1
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
≥50dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
10mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
10/5D (Dynamic/Static)
Attenuation at 1310nm
0.4dB/km
Attenuation at 1550nm
0.25dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Durability
500 cycles
Tensile Strength
(Long/Short Term)
60/100N
Operating Temperature
-10 to 70°C (14 to 158℉)
Storage Temperature
-20 to 70℃ (-4 to 158℉)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Quality Testing Program

Fiber Optic Cables Testing Learn more
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
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
217
19
0
0
0

E***R

France

02/07/2024
5.0
Le câble personnalisé est exactement à la taille que j'avais décrite. La livraison s'est effectuée sans accroc et le colis est arrivé en très bon état. Très satisfait de cet achat.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

E***R

France

02/07/2024
5.0
Le câble personnalisé est exactement à la taille que j'avais décrite. La livraison s'est effectuée sans accroc et le colis est arrivé en très bon état. Très satisfait de cet achat.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***s

Austria

11/06/2024
5.0
I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation