L'émetteur-récepteur SFP compatible H3C prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 160km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC) H3C, etc.
Doté d'une faible consommation d'énergie, l'émetteur-récepteur SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liaisons de communication Gigabit Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liaisons optiques.
![H3C C18 DWDM-SFP1G-63.05-160 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 1563.05nm 160km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC18-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221226105905iowgzp.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![H3C C18 DWDM-SFP1G-63.05-160 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 1563.05nm 160km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC18-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226105905iowgzp.jpg)
![H3C C18 DWDM-SFP1G-63.05-160 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 1563.05nm 160km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC18-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212270945275xrd5a.jpg)
![H3C C18 DWDM-SFP1G-63.05-160 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 1563.05nm 160km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC18-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226163158wwynfi.jpg)
![H3C C18 DWDM-SFP1G-63.05-160 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 1563.05nm 160km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC18-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226165014ojyy69.jpg)
![H3C C18 DWDM-SFP1G-63.05-160 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 1563.05nm 160km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC18-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227094531xd34la.jpg)
H3C C18 DWDM-SFP1G-63.05-160 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 1563.05nm 160km DOM LC Duplex SMF
#172306
#172306
250,80 € TTC
FS P/N: DWC18-SFP1G-ZXC
0 Vendu
4 Commentaires
0 Question
Wavelength :
Précommande, Expédié avant 15 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
H3C DWDM-SFP-63.05-160 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM (SMF, 1563.05nm, 160km, LC, DOM)
Spécifications
H3C Compatible
DWDM-SFP1G-63.05-160
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1563.05nm
Distance de Transfert Maxi.
160km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
1~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -33dBm
Budget de Puissance
34dB
Surcharge du Récepteur
-10dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1W
Rapport d'Extinction
> 9dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compatible
Garantie
5 Ans
* Les modules standard de FS sont complètement compatibles avec les équipements de Cisco. Cliquez sur le
pour plus d'informations.
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230109105741gmqs8u.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation d'énergie, l'émetteur-récepteur SFP DWDM offre une solution efficace en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405231211235y0y9h.jpg)
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
Débit de Données (Maxi.) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Longueur d'Onde | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 160km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF |
Espace entre les Canaux | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
Puissance d'Émission | 1~6dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm |
Consommation d'Énergie | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
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
F***e
United States
05/01/2023
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)C***s
Australia
27/12/2022
I've bought a few of these now and they work perfectly. I've had great success using these 1G DWDM SFP modules with Cisco and H3C switches, with no compatibility or performance issues so far.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)A***o
Spain
22/12/2022
These SFP modules fit perfectly into the devices I've used them on and they don't get hot either.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation